Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PVC 4x0.25 gy UL/CSA 7.5m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 1m
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 4.7m
 
specification: 6FX5002-5DA05-1CA0
 
1xSUD-D9 female/male + 1xRJ45 female/female
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 22m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA 1.5m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PVC 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA 100m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 1m
 
PUR 5x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 1m
 
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 1.5m
 
1×SUB-D9 fem./fem.+ 1×RJ45+ 1xUSB-A fem./male 0,7m
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 2m
 
PVC 8x0.25 gy UL/CSA 1.5m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded rd UL/CSA+drag ch. 5m
 
PVC 5x0.34 bk 1m
Artiklen kan ikke bestilles
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger