Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
10.0m PUR 4*0,34+2*0,75 exit norm..
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
P: 320VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC
 
PUR 12x0.14 bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PVC 8x0.25 gy UL/CSA 4m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 4m
 
PUR 8x0.25 shielded gy UL/CSA+drag ch. 6m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 0.38m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 25m
 
PUR AWG20/26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 1m
 
Single locking lever m.,2 entries M25
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA 5m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA 4m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+robot+drag ch. 10m
 
PVC 3x0.75 bk 7.5m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0.75m
 
PVC 3x0.75 ye 10m
 
TPE-S 4x0.34 gy 0.3m
Dette produkt er ikke længere på lager i det ønskede antal. Det disponible antal er: 0
 
TPE 22AWG SF/UTP CAT5e gn UL/CSA. ITC/PLTC 10m
 
5-pol. / 2x 4-pol.
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 0.3m
 
PVC 4x0.25 gy UL/CSA 16m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 2m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PVC 4x0.34 shielded gy UL/CSA 2m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 1m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger