Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
Specification: 6FX8002-5CS11-1AF0
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA 5m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 2m
 
PUR 3x0.75 ye UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR AWG20/26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 40m
 
No pot.-sep. 30m PUR, 8x0,5+3x1,0
 
PVC 3x0.75 gy 5m
 
15.0m PUR 16x0,34+2x0,75, UL/CSA
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 1.5m
 
PUR 1x2xAWG22 shielded vt UL/CSA+robot 3m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 11m
 
PUR 4x2xAWG24 shielded gn UL+drag ch. 75.0m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA 90m
Artiklen kan ikke bestilles
 
TPE 4x18AWG ye UL/CSA. ITC/PLTC 5m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 50m
 
PUR 8x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 2.1m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 3m
 
TPE-S 4x0.34 bu UL robot+drag ch. 5.5m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 2m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger