Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
4-pole 0.25…0.5mm²
 
15.0m PUR 16x0,34+5X0.75, UL/CSA
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 5m
 
TPE 4x22AWG ye UL/CSA. ITC/PLTC 3m
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 1m
 
PUR 8x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
TPE 2x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA. CM 10m
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA 5.8m
Dette produkt er ikke længere på lager i det ønskede antal. Det disponible antal er: 0
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA 0.6m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 1m
 
TPE 2x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA. CM 55m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+ drag ch. 2.7m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 5m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA 1m
Artiklen kan ikke bestilles
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger