Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PVC 8x0.25 gy 45m
Artiklen kan ikke bestilles
 
100 pieces
 
PUR 4x0.34 or UL/CSA+robot+drag ch. 60m
 
IO-Link Hub
 
 
TPE 4x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA. CM 1m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 0.15m
 
OUT: 24VDC 10A - M12L 5P - SELV
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 10m
 
PP-wires 4x0.34 0.2m
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+robot+drag chain 2m
 
OUT: 24VDC 10A - M12L 5P - PELV
 
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 5m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger