Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
TPE 4x22AWG ye UL/CSA. ITC/PLTC 7.5m
 
Packing unit 8 pieces
 
KDT/ZE 16
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA 8m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA 2m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 8x0.25 shielded gy UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
4-pol., max. 1,5mm², 8 - 10mm
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 7m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 12m
 
SUB-D15 female/male
 
IN: 24VDC/2x20ADC OUT: 24V/20-40ADC
 
15.0m PUR-JB 8x0,34+5x0,75
Artiklen kan ikke bestilles
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 9m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger