Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
P:250VA IN:200/230/460VAC OUT:24/115VAC
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 1m
 
PUR 5x0.25 shielded gy drag chain 2m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 5x1.5 gy 5m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA 7.5m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 0.4m
 
PUR 4x0.34+1x0.5 or UL/CSA+robot+drag ch. 0.6m
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0.2m
 
PVC 4x0.25 gy UL/CSA 15m
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 50m
 
PVC 5x0.34 ye UL/CSA 10m
 
PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 8.8m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+robot+drag ch. 2m
Artiklen kan ikke bestilles
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger