Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PUR 4x0.34 shielded gn 2m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 40m
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 10m
 
PVC 4x0.34 shielded gy 1m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 3.5m
 
PP-wires 4x0.25 0.5m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA 1.5m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PVC 8x0.25 shielded gy UL/CSA 10m
 
 
PVC 8x0.25 gy UL/CSA 1m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 50m
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA+robot+drag ch. 1.5m
 
P: 25VA IN: 230-400VAC +/- 15VAC OUT: 230VAC
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 15m
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 30m
 
No pot.-sep.30m PUR/PVC, 8x0,34+3X0.75
 
3m PUR 20x0.34+3x0.75mm²
 
Keylock switch 1x90° locked
 
Varistor and LED, 150…250VDC
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 0.5m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger