Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA 1.5m
 
PUR 4x0.75 gy UL/CSA+drag ch. 15m
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA+drag ch. 30m
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 10m
 
PVC 3x0.34 shielded bk UL/CSA 0.3m
 
PP-wires 4x0.25 1m
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 30m
 
Input 24VDC
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 17m
 
TPE-wires 12x0.14 1m
 
PVC 4x0.75 bk 1.5m
 
AI Multi thermocouple, M12, straight
 
PVC 4x0.75 gy 10m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 1m
 
2×USB-A female/female + 1×DVI
 
4-pol., max. 6,7mm, shielded, CAT5
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 90m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 2m
 
PVC 4x0.34 shielded gy UL/CSA 10m
 
PUR 5x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA 0m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger