Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PUR 5x0.34 shielded ye UL/CSA+drag ch. 7m
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag ch. 0.15m
 
3-pol. / 3-pol. + 5-pol.
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 8m
 
PUR 5x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 30m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+torsion 10m
 
2-pol. + PE, 0,5 - 1,5mm², 6 - 8mm, LED+VDR 230V
 
RADOX EM 104 4x0.5 bk 1m
 
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 1.7m
 
PUR 4x0.75 gy UL/CSA+drag ch. 15m
 
PVC 3x2x0.25+6x0.25 shielded bk UL/CSA 3m
 
TPE 5x18AWG ye UL/CSA. ITC/PLTC 6m
 
TPE-S 3x0.34 bu UL robot+drag ch. 10m
 
2-pol. + PE, max. 0,5mm², 4 -6mm, LED+VDR 110V
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 1.7m
 
SUB-D9 male/male
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 7.5m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0.8m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger