Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PUR 12x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 1m
 
TPE-S 4x0.34 bu UL robot+drag ch. 2.5m
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 1.5m
 
PUR 4x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 10m
 
1xSUB-D9 female/female + 1xSUB-D9 male/male
 
PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 30m
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA 0.9m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 10.1m
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
IN: 3x400 - 500VAC; OUT: 45 - 56V/20ADC
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 10m
 
5-pol. / 4-pol.
 
24 VDC / 1 A - male with LED
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 20m
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PUR 4x2.5 or UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 16x0.5+3x1.0 gy UL/CSA+drag ch. 26m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 1.5m
 
PUR AWG24+22 shielded bu UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 7m
 
Insert 4000-68000-1430000
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 5x0.34 or UL/CSA+robot+drag ch. 20m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 1.5m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 0.2m
 
PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 0.5m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger