Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 0.3m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
PVC 8x0.25 shielded gy UL/CSA 1.5m
 
PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0.7m
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA+robot+drag ch. 1.5m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA 1m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 6m
 
Single locking lever, top entry M25
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 1m
 
Pot.-sep. 5m PUR/PVC-JB, 8x0,34+5x0,75
 
PVC 3x0.75 bk 10m
 
PP-wires 3x0.25 0.2m
 
24 VAC/DC - 2 N/O contact /1 PLC output
 
PUR 1x4xAWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA 0.5m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 1m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 12.5m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+torsion 3.5m
 
PVC 3x0.25 ye UL/CSA 3m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 11m
 
PVC 4x0.25 gy UL/CSA 1.5m
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 3m
 
5.0m PUR 8x0.5+3x1.0, UL/CSA
 
PP-wires AWG20/26 0.2m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA 1m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+robot+drag ch. 7.5m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+robot+drag ch. 1m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 15m
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag chain 27m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger