Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
PUR 4x1.5 (4x16AWG) bk UL/CSA
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 5m
 
Without connector cable
Dette produkt er ikke længere på lager i det ønskede antal. Det disponible antal er: 0
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0.45m
 
6-pol., 0,37 - 2,5mm², 6 - 13mm
 
PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0.15m
 
5-pol., max. 2,5mm², 8 - 13mm
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
PVC 4x0.34 shielded gy UL/CSA 2m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 0.5m
 
IO-Link Class A Hub + Ext. power port
 
TPE-S 5x0.34 bu UL robot+drag ch. 7.5m
 
PVC 5x0.34 shielded bk UL/CSA 1m
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA+robot+drag ch. 5m
 
Shielded, 12Mbit/s
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 10m
 
PVC-wires 4x2,5 0,5m
 
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 0.15m
 
4-pol., max. 1,5mm², 6 - 8mm
 
5-pol., max. 2,5mm², 8 - 13mm
 
stainless steel type 1.4404 (V4A)
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 12x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 12m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger