Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PUR 8x0.25 shielded bk UL/CSA+drag ch. 11m
 
TPE 4x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA, CM 3m
 
LED machine lamp, IP67, 24VDC, 2xM12 connection
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 10m
 
0...230V PG9
 
Specification: 6FX8002-2DC10-1CD0
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 0.5m
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 12m
 
PUR 4x0.34 shielded gy 4m
 
Double locking lever m.,2 entries M25
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 15m
 
110V LED+VDR M16x1.5
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 4x0.75 ye 3m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger