Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA 0.3m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 8x0.25 shielded gy UL/CSA+drag ch. 60m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 35m
 
PVC 4x0.34 shielded gy 11m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0.2m
 
PUR 4x0.75 ye 3m
 
PUR 4x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PVC 4x0.75 gy 7.5m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+robot+drag ch. 5m
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
TPE-wires 12x0.14 0.2m
 
TPE-S 4x0.34 bu UL robot+drag ch. 3m
 
insert 4000-68000-4300000
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 shielded gn UL 12m
 
PUR 3X0.75 black
Artiklen kan ikke bestilles
 
TPE 2x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA. CM 2m
 
PUR 4x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger