Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
TPE 2x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA. CM 0.6m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+robot+drag ch. 0.3m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 6m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 70m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 12m
 
PUR 4xAWG20+1x4xAWG26 shie 25.0m
 
1×SUB-D9 fem./male + 1×RJ45 + 1xUSB-A fem./fem.
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA 2.5m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA 50m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA 5m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA 10m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PP-wires 5x0.34 0.2m
 
PVC 3x0.75 gy 3m
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 25m
 
TPE 2x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA. CM 1m
 
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 4m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA 1.5m
Artiklen kan ikke bestilles
 
TPE-S 4x0.34 gy 3.5m
 
TPE-S 4x0.34 bu UL robot+drag ch. 10m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
TPE 2x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA. CM 10m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 0.7m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 8m
 
PVC 4x0.75 bk 5m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger