Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 20m
 
2-pol. + PE, 0,5 - 1,5mm², 6 - 8mm, LED+VDR 24V
 
PUR 5x0.34 shielded gy 4m
 
PVC 6x1,5 UL/CSA 0,50m
 
PUR 4x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 1m
 
6/4 no shut-off, dezincification resistant brass
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag ch. 32m
 
PVC 3x0.75 bk 2.5m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA 3m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA 2m
Artiklen kan ikke bestilles
 
 
KDT/ZE 13
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 4m
 
110V LED+VDR M16x1.5
 
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+robot+drag ch. 0.6m
 
8-pol., AWG26-24, 5- 9mm, shielded, CAT5
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger