Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PUR 4x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
TPE-S 5x0.34 bu UL robot+drag ch. 3m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 2m
 
DI16/DO16, Open-End, 0,80m
 
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 3m
 
PUR 3x0.34 shielded bk UL/ 3.5m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA 5m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+drag ch. 4m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded bk UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+robot+drag chain 2m
 
PVC 8x0.25 bk UL/CSA 5m
 
Input: 24VDC Output: 24VDC / 1,5A
 
PUR 4x2xAWG26 shielded gn UL/CSA 3m
 
PVC 3x0.75 bk 10m
 
PUR 3x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 3.5m
 
PVC 8x0.25 gy 8,5m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 2.5m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR 5x1.0 gy 4m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger