Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA 15m
 
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 0.2m
 
PVC 4x0.25 ye UL/CSA 1m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag 8.0m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 1m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA 20m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 1m
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 20m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA 30m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 4x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 15m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+robot+drag ch. 7.5m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 8x0.14 bk 1,5m
 
DO22, Festo CPA, Sub-D 25 pol., 0,5m
 
6-pol., max. 2.5mm², 7 - 14mm
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 4m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 3.5m
 
1×SUB-D9 female/female + 1×RJ45
 
PP-wires 5x0.34 0.3m
 
3.0m PUR/PVC 20x0,34+2x0,75
 
PUR 4x2xAWG26 shielded gn UL/CSA 2,5m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA 6m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA 2.5m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PVC 3x0.25 ye UL/CSA 1.2m
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 20m
 
1×USB-A female/male 0,7m cable + 1xRJ45
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PVC 5x0.34 gy UL/CSA 7m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 2.5m
 
PUR 3x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 4m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+robot+drag ch. 12.5m
 
Ethernet/IP
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 0.6m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger