Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
8-pol. / 4-pol. + 3-pol.
 
5-pol., max. 0,75mm², 6 - 8mm, shielded
 
GFCI+2xRJ45 female/female + 1x3A fuse
 
PUR 8x0.25 shielded gy UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag 0.3m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 4m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
10.0m PUR/PVC 16x0,34+3X0.75, UL/CSA
 
PVC 5x0.34 gy UL/CSA 30m
 
TPE-wires 12x0.14 0.2m
 
Varistor, 24VDC/50VA/W
 
2 x 24 V DC adjustable input filter
Artiklen kan ikke bestilles
 
1xRJ45 fem./fem. + RCD opening
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 10m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger