Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PVC 5x0.34 shielded gy 2.5m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 4m
 
PVC 5x0.34 ye UL/CSA 4m
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 1m
 
RADOX EM 104 5x0.5 bk 15m
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 5m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA 20m
Artiklen kan ikke bestilles
 
Double locking lever, top entry M32
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 3.7m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 15m
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 80m
 
PUR-wires 5x1.5 1m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA 10m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PVC 5x0.34 shielded gy 20m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA 1.5m
Artiklen kan ikke bestilles
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger