Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PVC 3x0.25 ye UL/CSA 1.2m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 35m
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 10m
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 3m
 
TPE-S 8x0.25 bu UL robot+drag ch. 3m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 1m
Artiklen kan ikke bestilles
 
MPV Data connection insert M12
 
IO-Link Class A Hub
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 40m
 
IN: 3x400 - 500VAC; OUT: 22,5 - 29V/10ADC
 
PUR-wires 5x1.5 2.0m
 
24V LED PG9 Power Switch
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 3m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+robot+drag ch. 3m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger