Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
1×SUB-D9fem./fem.+1×SUB-D9male/male+1×RJ45+1×USB-A
 
PUR 5x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 20m
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 2m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 2m
 
P: 25VA IN: 230-400VAC +/- 15VAC OUT: 115VAC
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA+robot+drag ch. 3m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 1m
 
PUR 4x1.5 bk UL/CSA+drag chain 10m
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 15m
 
PVC 3x0.75 bk 20m
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 2.5m
 
TPE 4x22AWG ye UL/CSA, ITC/PLTC 1,5m
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 8m
 
P: 320VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC
 
PVC 3x0.25 ye UL/CSA 0.6m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 2m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger