Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 20m
 
PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 2m
 
PVC 3x0.75 bk 1.5m
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 15m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 5m
 
PUR 1x2xAWG22 shielded vt UL/CSA+robot 1.5m
 
TPE-wires 12x0.14 0.2m
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 0.9m
 
TPE 5x18AWG ye UL/CSA. ITC/PLTC 0.6m
 
PUR 4x2xAWG24 shielded gn UL+drag ch. 70m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 4m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PP-wires 4x0.34 0.2m
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 7.1m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA 4m
Artiklen kan ikke bestilles
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger