Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA 11m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+robot+drag ch. 7.5m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 0.3m
 
In: 100 - 240 VAC / 100 - 230 VDC; OUT: 42 - 56 V/10ADC
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 2m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 2m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 12m
 
PUR 8x0.25 shielded gy UL/CSA+drag ch. 40m
 
5-pol., 0,25 - 1,0mm², 3,5 - 6mm
 
 
PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 1m
 
PVC 4x0.25 ye UL/CSA 8.5m
 
TPE 22AWG SF/UTP CAT5e gn UL/CSA. ITC/PLTC 1.5m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 6.5m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA 0.3m
Artiklen kan ikke bestilles
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger