Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PUR (4x0.5C+2x0.5)C shielded ye 4m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA 6m
Artiklen kan ikke bestilles
 
LED machine lamp, IP67, 24VDC, M12 connection
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 3m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 1m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+robot+drag ch. 1m
 
10.0m PUR 8x0,34+2x0,75, UL/CSA
 
Without con. cable
 
TPE 2x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA. CM 0.3m
 
4-pol., 0,14-0,5mm², max. 6,7mm, shielded, CAT5e
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA 3m
 
 
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+robot+drag ch. 1.5m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger