Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA 0.3m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 1x4xAWG22 shielded bu UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
Closure 3 mm double bit incl. pluggable knob
 
PUR 5x0.34 shielded gy 2m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA 11m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PVC 5x0.34 gy UL/CSA 1.5m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA 25m
Artiklen kan ikke bestilles
 
Single locking lever m., side entry M20, p-cover
 
PVC 4x0.75 bk 0.6m
 
PVC 5x0.34 bk 20m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 20m
 
PVC 4x0.75 bk 10m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 1m
Artiklen kan ikke bestilles
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger