Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PUR 3x0.34 shielded bk UL/ 30.0m
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 10m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 500m
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 2.5m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 10m
 
No pot-sep. 20m PUR/PVC3X0.75+8x0,34
 
Double locking lever m., top entry M32
 
P: 800VA IN: 240-415VAC OUT: 110-110-20VAC
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag 20.0m
 
PVC 5x0.34 shielded gy UL/CSA 5m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 2m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA 3.5m
Artiklen kan ikke bestilles
 
110V LED+VDR PG9
Artiklen kan ikke bestilles
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 5m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 6m
 
Product discontinued, no alternative
Artiklen kan ikke bestilles
 
PVC 5x0.34 gy UL/CSA 1m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA 1.5m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 4x0.25 ye UL/CSA 3m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 4x0.34 shielded gy 7m
 
PVC 4x0.34 shielded gy 10m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
PUR 4x0.75 gy UL/CSA 5m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 1m
 
PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 4m
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
PUR 4x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 3.5m
 
LED 10mm - 24V DC - 20 mA - IP67
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 2m
 
DO20, Festo CPA SC, Sub-D 25 pol., 0,5m
 
PUR 4x2xAWG26 shielded gn UL/CSA 7.5m
 
PUR 5x1.0 gy 0.5m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 1m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA 1.5m
Artiklen kan ikke bestilles
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger