Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PUR 8x0.25 shielded gy UL/CSA+drag ch. 5m
 
PVC 5x0.34 gy UL/CSA 2m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA 25m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 10m
 
PVC 3x0.75 ye 30m
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 0.8m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 1m
 
PUR 4x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA+robot+drag ch. 10m
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 0.6m
 
1×SUB-D9 female/female + 1×SUB-D15 female/female
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 3.7m
 
PUR 8x0.14 bk UL 10m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag chain 3m
 
PP-wires 5x0.34 0.2m
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA 1.5m
Artiklen kan ikke bestilles
 
100 pieces
 
No pot-sep.25m PUR/PVC 3X0.75+16x0,34
 
 
Denne artikel findes ikke.
 
PVC 3x0.75 ye 0.5m
 
4-pole 0.25…0.5mm²
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 1.6m
 
PUR 4x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR 4x1.5 bk UL/CSA+drag chain 0.6m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA 0.6m
Artiklen kan ikke bestilles
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger