Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
IN: 125 VAC - OUT: 110 VDC / 0.5A
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+drag ch. 40m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 7m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA 5m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR-wires 4x1.5 1m
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 15m
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA 3m
 
PVC 3x0.75 gy 0.6m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 1.5m
 
TPE 5x16AWG ye UL/CSA, TC-ER
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 5.2m
 
5.0m PUR 12x0.34+2x0,75, UL/CSA
 
PUR 2x0.5 gy UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 3x0.75 ye UL/CSA 1.5m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger