Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 2.2m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 0.7m
 
15.0m PUR/PVC 8*0,34+2*0,75
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 15m
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 3,5m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 1.5m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PVC 4x0.34 shielded gy UL/CSA 15m
 
4-pol. 0.25…0.5mm², 4 - 5,1mm
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+robot+drag ch. 1.5m
 
PUR AWG20/26 shielded bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+robot+drag ch. 1.5m
 
5.0m PUR 20*0,34+2*0,75 exit norm..
 
TPE 4x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA. CM 4m
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 4m
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 5m
 
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 15m
 
wires PUR 4x1.5 1m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 30m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA 2m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 3m
 
PUR 3x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 2.5m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger