Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA 75m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 3x0.75 ye UL/CSA 10m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 10m
 
1x DP-34044-1-200 cable and accessory part
 
2-pol.+ PE
Artiklen kan ikke bestilles
 
PVC 3x0.25 ye UL/CSA 1m
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 0.7m
 
IN: 53 VDC - OUT: 48 VDC / 6 A
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA 25m
Artiklen kan ikke bestilles
 
I:12A U:3x500 VAC book-style
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 shielded gn UL 27m
 
TPE-S 5x0.34 bu UL robot+drag ch. 20m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 0.5m
 
PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+drag ch. 23m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 40m
 
Ethernet/IP, compact module, metal
 
PUR 4x0.25 ye UL/CSA 30m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+robot+drag ch. 0.3m
 
PUR AWG20/26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 10.5m
 
Varistor, 250VAC/DC
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA+robot+drag ch. 1.5m
 
5.0m PUR-JB 16x0,34+5x0,75
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 8.5m
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 15m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger