Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PUR 4x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
10.0m PUR 8x0,5+3x1,0
 
TPE 4x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA. CM 0.6m
 
PUR 5x1.0 gy 2m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 5m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 30m
 
PVC 4x0.75 bk 1.5m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA 0.6m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 4x0.34 or UL/CSA+robot+drag ch. 0.5m
 
P: 250VA IN: 230/400VAC OUT: 24VAC
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 1.5m
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 0.3m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
100 pieces
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 15m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 0.8m
 
PUR-wires 0.25 1m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger