Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 0.8m
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA 30m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 11m
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA+robot+drag ch. 5m
 
4x M12, 6-pole
 
5-pole max. 0.75mm² 4-6mm
 
Pot.-sep. 10m PUR/PVC, 8x0,34+5X0.75
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 13m
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 2m
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 4m
 
PUR 4x2.5 bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger