Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
15.0m PUR/PVC 10*0,34+2*0,75
 
PUR 8x0.25 shielded gy UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+robot+drag ch. 1m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
PUR 5x2.5 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA 2m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 7m
 
3.0m PUR/PVC 8x0,34+2x0,75
 
15.0m PUR 6x0,34+2x0,75, UL/CSA
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 20m
 
PUR 12x0.14 shielded bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 22m
 
110V LED+VDR M16x1.5
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 5x0.34 shielded gy 1.5m
 
PUR 4x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 20m
 
FEP 5xAWG22 bk 1m
 
5m PUR, 16x0.5+3x1.0, bl halogen free UL/CSA
 
 
1×RJ45 + 1xSUB-D9 blind
 
4-pol., max. 1,5mm², 8 - 10mm
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger