Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0.35m
 
Pot.-sep. 5m PUR/PVC-JB, 12x0,34+5x0,75
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 1m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 30m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 6m
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 3m
 
PUR 4x0.75 gy UL/CSA 35m
 
Double locking lever, top entry M25
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 1.8m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA 0.3m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 4m
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 7m
 
PUR 4x2,5+2x1,5 shielded or UL/CSA+drag chain 30m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 10m
 
Single locking lever m.,2 entries M32, p-cover
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 3.2m
 
PUR 4x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 5m
 
IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 15 A
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+robot+drag ch. 5m
 
PUR 8x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 15m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+robot+drag ch. 2.5m
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 5m
 
 
PUR 5x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PVC 4x0.25 ye UL/CSA 7.5m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA 1m
Artiklen kan ikke bestilles
 
Specification: 6FX8002-2DC20-1AD0
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger