Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PUR 4x2xAWG26 shielded gn UL/CSA 12.5m
 
LED machine lamp, IP54, 24VDC, 2xM8 connection
 
PVC 3x0.34 ye UL/CSA 11.0m
 
Specification: 6FX8002-2DC10-1CB0
 
PUR 1x4xAWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 2m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR 5x2.5 gy UL/CSA+drag chain 0,85m
 
PUR 5x0.34 shielded ye UL/CSA+drag ch. 5m
 
PVC 5x0.75 gy 15m
 
3-pol. A-cod.
 
Single locking lever, top entry M40
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 3m
 
IN: 3x400 - 500VAC; OUT: 45 - 56V/5ADC
 
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 5m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger