Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 1.5m
 
PVC 5x0.34 gy UL/CSA 30m
 
DI16/DO16, kabel Gidue, Sub-D 37 pol., 0,5m
 
P: 630VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 230VAC
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 0.6m
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 100m
 
Specification: 6FX5002-2DC10-1BD0
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+robot+drag ch. 4.5m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 8m
 
FEP 5xAWG22 bk 1.5m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger