Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
Without connector cable
 
P: 63VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 230VAC
 
5-pol., max. 1,5mm², 6 - 8,7mm
 
Product in the discontinuation phase
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
2-pol. + PE, 0,5 - 1,5mm², 6 - 8mm, LED+VDR 24V
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 5x1.0 gy 2m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA 3m
Artiklen kan ikke bestilles
 
5-pol., max. 1,5mm², 10 - 12mm
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 1m
 
PP-wires 3x0.25 0.2m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 30m
 
2 pieces
 
10.0m PUR/PVC 8x0,34+3X0.75
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 30m
 
Plug. cap, field-wireable via screw terminals
 
PUR 5x1.5 (5x16AWG) bk UL/CSA
 
PUR 3x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
KDT/ZE 20
 
PUR 4x0.25 ye UL/CSA 0.6m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 10m
 
 
TPE-S 5x0.34 bu UL robot+drag ch. 25m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger