Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
100 pieces
 
PUR 4x0.75 ye 10m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 5m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 5.5m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA 4m
Artiklen kan ikke bestilles
 
No pot.-sep.30m PUR UL/CSA, 16x0,5+3x1,0
 
PUR 3X0.75 black
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA 3m
Artiklen kan ikke bestilles
 
Specification: M6FX8002-5DS01-1CD0
 
PUR 8x0.34 gy UL/CSA+robot+drag ch. 3m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 10m
 
PUR ((2x0.75)C + 2x0.75)C shielded gy UL 0.6m
 
PVC 3x0.75 bk 15m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 28m
 
15.0m PUR 6x0,34+2x0,75, UL/CSA
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 0.5m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 20m
 
PUR AWG20/26 shielded bk UL/CSA+drag ch. 1m
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA+drag ch. 0m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 5m
 
insert 4000-68000-0010000 + 4000-68000-0220000
 
PUR 4x2xAWG26 shielded gn UL/CSA 3m
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 10m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger