Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 1.3m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA 25m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PVC 4x0.75 bk 10m
 
Without cap, with potent. sep.
 
PUR 12x0.14 bk UL/CSA+drag ch. 50m
 
for fixed housing M1850- and M1851-040601, PE
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PUR 4x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 30m
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag ch. 30m
 
PUR 4x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 25m
 
100 pieces
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA 3m
Artiklen kan ikke bestilles
 
TPE 22AWG SF/UTP CAT5e gn UL/CSA. ITC/PLTC 7.5m
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA 3m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 12x0.14 shielded bk UL/CSA+drag ch. 30m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 30m
 
PUR 4x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA 7.5m
 
PUR 12x0.14 shielded bk UL/CSA+drag ch. 25m
 
PVC 3x0.25 ye UL/CSA 0.3m
 
In: 100 - 240 VAC / 100 - 230 VDC; OUT: 42 - 56 V/10ADC
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 1m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 14m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 2.5m
 
PUR 2x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger