Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/ 1.15m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA 10m
Artiklen kan ikke bestilles
 
Casing with screw nut
 
PUR 4x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 25m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 1.5m
 
PVC 4x0.25 ye UL/CSA 0.7m
 
PVC 3x0.25 ye UL/CSA 2.5m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 5m
 
PP-wires 3x0.25 1m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot 0.5m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 2.5m
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 15m
 
PVC 4x0.34 black UL/CSA 20m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 3m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA 6m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 2m
 
Single locking lever m.
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 7.5m
 
PUR 5x2.5 gy UL/CSA+drag ch. 45m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 55m
 
Pot.-sep. 10m PUR/PVC-JB, 8x0,34+5x0,75
 
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger