Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
Pot.-sep. 5m PUR/PVC-JB, 16x0,34+5x0,75
 
PUR AWG20/26 shielded bk UL/CSA+drag ch. 30m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PUR 5x0.25 bk UL 3m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 30m
 
PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 21m
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag ch. 0.2m
 
PUR 8x0.25 shielded gy UL/CSA+drag ch. 6m
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA 5m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+robot+drag ch. 0.3m
 
Specification: 6FX8002-2DC10-1BC5
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA 3m
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 35m
 
4-pol., 0,25 - 1,0mm², 3,5 - 6mm
 
PUR 12x0.14 shielded bk UL/CSA+drag ch. 45m
 
PUR 8x0.25 shielded bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA 3m
Artiklen kan ikke bestilles
 
insert 4000-68000-0020000 + 4000-68000-1200000
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR-wires 4x1.5 0.2m
 
TPE 5x18AWG ye UL/CSA. ITC/PLTC 1m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger