Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA 5m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 5m
 
PVC shielded or UL/CSA+drag ch. 100m
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA+drag ch. 25m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 11m
 
5.0m PUR 8x0,34+3X0.75, UL/CSA
 
P: 160VA IN: 230VAC +/- 15VAC OUT: 24VAC
 
4-pol., 0.25 - 0.5mm²
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 11m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 15m
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 0.9m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 20m
 
4-pol. / 2x 3-pol.
 
TPE 4x22AWG ye UL/CSA. ITC/PLTC 5m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger