Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PUR 8x0.25 shielded gy UL/CSA+drag ch. 25m
 
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA 5m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 1x4xAWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
5-pol. / 2x 4-pol.
 
PUR 4x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 2.2m
 
PUR 4x0.75 bk UL/CSA 30m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0.8m
 
PUR AWG20/26 shielded bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 1m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 2.2m
 
IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 4 A CL2
 
PUR 4x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 1m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
4-pol., 0.25mm², 3,5 - 5mm
 
PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR AWG20/26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 35m
 
PUR 4x0.25 ye UL/CSA 3m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA 3m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA+robot+drag ch. 10m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA 4m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA 1.5m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 1.5m
 
PUR 8x0.25 shielded bk UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 1m
 
PUR 1x4xAWG24 shielded gn UL/CSA+drag ch. 1,5m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 1m
 
PUR 4x0.25 ye UL/CSA 30m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 10m
 
Double locking lever m., top entry M32
 
TPE 2x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA. CM 45m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger