Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PVC 4x0.25 gy UL/CSA 35m
 
PVC 5x0.34 gy UL/CSA 35m
 
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 7m
 
PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 1m
 
4-pol., special assignment
 
30.0m TPE-V 16x0.5+3x1.0
 
P: 40VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC
 
PUR 8x0.25 shielded gy UL/CSA+drag ch. 30m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 1.5m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 7.5m
 
Specification: 6FX5002-5CS01-1AC5
 
PUR 8x0.14 bk UL 5m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 4.5m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+torsion 1.5m
 
TPE-wires 12x0.14 0.5m
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 12.7m
 
10.0m PUR 4X0.34+2x0,75 NPN-LED's
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA+drag ch. 20m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA 20m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 2.5m
 
PUR AWG20/26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 50m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 50m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA 1m
Artiklen kan ikke bestilles
 
TPE 4x22AWG ye UL/CSA, ITC/PLTC 5m
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger