Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR AWG20/26 shielded bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PVC 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA 15m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA 2m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 16m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 100m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 15m
 
6-pol., 0,37 - 2,5mm², 6 - 13mm
 
TPE 2x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA. CM 2m
 
PUR 3x1.5 (3x16AWG) bk UL/CSA
 
3.0m PUR 16x0,34+3X0.75
 
P: 63VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x24VAC
 
100 pieces
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 0m
Artiklen kan ikke bestilles
 
10.0m PUR 8x0,5+3x1,0, UL/CSA
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger