Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
PVC 3x0.75 bk 0.5m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 0.7m
Artiklen kan ikke bestilles
 
TPE 4x18AWG ye UL/CSA. ITC/PLTC 10m
 
PVC 8x0.25 gy UL/CSA 0.8m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA 15m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 6m
 
PVC 5x0.34 gy UL/CSA 3m
 
No pot.-sep. 5m PUR/PVC, 4X0.34+3X0.75
 
PVC 3x0.75 gy 10m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 30m
 
PVC 8x0.25 gy UL/CSA 4m
 
TPE-S 3x0.34 bu UL robot+drag ch. 25m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 7m
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA 10m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
Without homerun-cable
 
PVC 3x0.25 ye UL/CSA 0.6m
 
TPE 22AWG SF/UTP CAT5e gn UL/CSA. ITC/PLTC 1.5m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA 0.3m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag ch. 7m
 
1x RJ45 + 1x data cutout
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 45m
 
2x data cutout
 
MDW 4 Bit/0...10 VDC, analog/digital
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 1m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 1m
 
PUR 4x1.5 bk UL/CSA+drag chain 1,5m
 
PVC 5x0.34 gy UL/CSA 15m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA 30m
Dette produkt er ikke længere på lager i det ønskede antal. Det disponible antal er: 0
 
PVC 5x0.34 shielded bk UL/CSA 20m
 
PUR 3x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 25m
 
 
Denne artikel findes ikke.
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger