Din tabel kan indeholde en overskrift. Accepterede feltseparator er semikolon, komma og bindestreg. Kontollere at dine indstillinger er korrekte, før du importerer filen.

Hvis du har brug for hjælp til at importere din fil, eller har et spørgsmål, skal du kontakte din Murrelektronik repræsentant.

 

Kopiér og indsæt fra Excel med varenummer og mængde (ikke formateret fra Excel, adskilt med komma eller TAB)

Upload CVS-fil

CSV feltseparator
CSV separatortegn
 
PUR 4x0.34 shielded gy 2.5m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA 0.8m
Artiklen kan ikke bestilles
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
PVC 4x0.25 gy UL/CSA 1m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 31m
 
P: 100VA IN: 230-400VAC +/- 15VAC OUT: 12VAC
 
Shield bus bracket (PU:10)
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 6m
 
PVC 12x0.14 shielded bk 7.5m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PVC 4x0.34 shielded gy UL/CSA 25m
 
Specification: 6FX8002-5CS01-1CE0
 
PVC 4x0.25 gy UL/CSA 2m
 
PUR-wires 5x1.5 1m
 
PVC 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 45m
 
PUR 2x0.5 gy UL/CSA+drag ch. 35m
 
PUR 12x0.14 shielded bk UL/CSA+drag ch. 6m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 15m
 
IP67 protection level
 
 
* Plus moms og forsendelsesomkostninger