Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 96 35 06 06
Zoom
8 mm crimp contact f/turned/silver/25 mm²  70MH-ZKB1S-0401000
Produktet kan afvige fra billedet

8 mm crimp contact f/turned/silver/25 mm²

2 pieces

Art. nr.: 70MH-ZKB1S-0401000
Vægt: 0.025 kg
Country of origin:  CZ
Tilgængelig
Listepris pr. Stk:
Tilføj datakurven Tilføj Easy-Import-Export

Beskrivelse

Turned crimp contact
Female
8 mm
25 mm² (AWG 4)
Quantity: 100 pcs.
Technical data will be only guaranteed with Murrelektronik components.

Installation
Connection cross section max. 25 mm²
AWG number max. 4
Installation | Connection
Stripping length 16 mm
Connection Crimp
Gender female
Mating cycles min. 500
Mechanical data | Material data
Coating contact silver-plated
Material contact Brass
Mechanical data | Mounting data
Height 13 mm
Width 13 mm
Depth 43 mm

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261202
ECLASS-7.0 27440204
ECLASS-8.0 27440204
ECLASS-9.0 27440204
ECLASS-10.1 27440204
ECLASS-11.1 27440204
ECLASS-12.0 27440204
ETIM-5.0 EC000796
customs tariff number 85366990
GTIN 4048879649728
Pakke-enhed 2

 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Produkt-PDF
  • Construction files: DXF 70MH-ZKB1S-0401000_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 70MH-ZKB1S-0401000_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* Plus moms og forsendelsesomkostninger